Bride de Serrage Manuel
Destaco’s FO-221-80 Series of variable stroke, straight line action clamps are designed with plunger clamping, red handle, and foot mount body capability.

FO-221-80

Serrage avec piston à course variable et montage du corps à la base
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 7.46
Gamme de serrage (in) 73.75
Effort de maintien (lbf) 4045.0
Hauteur piston (in) 1.38
course piston (in) 3.15
Hauteur piston (mm) 35.0
Force de fonctionnement (N) 3000.0
Course rapide (mm) 80
Effort de maintien maximum (N) 18000.0
Force de serrage (N) 100.0
Poids (kg) 3.385
Course maxi de serrage (mm) 4.0
course piston (mm) 80
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
PublishedDate 1680536119000
Notice de démarrage One Hand/Hand Lever
Style de base de montage Foot
Gammes de produits Élément de Serrage À Action Linéaire À Course Variable - Fo Série
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
cad_url_button /assets/cad-drawings/product/manual_clamps/FO-221-80.STEP
Back to Top