Une gamme de pinces avec un faible besoin de maintenance pour les constructeurs ou integrateurs. Faible encombrement et puissance élevée avec course de 5mm à 50mm
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produitVue de l'unité :
Poids (lb)
0.55
Alesage cylindre (in)
0.43
Force de serrage (lbf)
22.9
Alesage cylindre (mm)
11
Poids (kg)
0.25
Course (mm)
25
Imperial or Metric Product
Métrique
Force de serrage (N)
104
Répétabilité (+-mm)
0.08
accuracy_mm_metric
0.08
Pressure Range (bar)
40-100 psi
Type de produit
Pinces parallèles
Vitesse de rotation (ms)
120
Gammes de produits
G110
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince
Mouvement mors
Synchrone
Detecteur en option
Oui
Assistance ressorts
Non
Direct Connect
Oui
Fonction de produit
Solutions de Pince
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Plage de température standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)