Robohand Pinces
Destaco’s G-100 Series of parallel grippers for original equipment manufacturers (OEMs) are available in 20 different models and sizes.

G110-18M-06-N-B

Une gamme de pinces avec un faible besoin de maintenance pour les constructeurs ou integrateurs. Faible encombrement et puissance élevée avec course de 5mm à 50mm
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produit Vue de l'unité :
Force de serrage (lbf) 57.2
Alesage cylindre (in) 0.69
Poids (lb) 0.44
Poids (kg) 0.2
Alesage cylindre (mm) 17.5
accuracy_mm_metric 0.08
Imperial or Metric Product Métrique
Pressure Range (bar) 40-100 psi
Répétabilité (+-mm) 0.08
Force de serrage (N) 260
Course (mm) 6
Gammes de produits G110
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Mouvement mors Synchrone
Fonction de produit Solutions de Pince
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Assistance ressorts Non
Vitesse de rotation (ms) 90
Direct Connect Oui
Detecteur en option Oui
Type de produit Pinces parallèles
Back to Top