Une gamme de pinces avec un faible besoin de maintenance pour les constructeurs ou integrateurs. Faible encombrement et puissance élevée avec course de 5mm à 50mm
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produitVue de l'unité :
Alesage cylindre (in)
0.31
Poids (lb)
0.37
Force de serrage (lbf)
12.3
accuracy_mm_metric
0.08
Course (mm)
25
Alesage cylindre (mm)
8
Force de serrage (N)
56
Répétabilité (+-mm)
0.08
Pressure Range (bar)
40-100 psi
Poids (kg)
0.17
Imperial or Metric Product
Métrique
Fonction de produit
Solutions de Pince
Type de produit
Pinces parallèles
Direct Connect
Oui
Assistance ressorts
Non
Plage de température standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Gammes de produits
G120
Vitesse de rotation (ms)
100
Detecteur en option
Oui
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince