Robohand Pinces
Destaco’s G-100 Series of parallel grippers for original equipment manufacturers (OEMs) are available in 20 different models and sizes.

G120-11M-10-N-B

Une gamme de pinces avec un faible besoin de maintenance pour les constructeurs ou integrateurs. Faible encombrement et puissance élevée avec course de 5mm à 50mm
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.29
Alesage cylindre (in) 0.43
Force de serrage (lbf) 22.9
Répétabilité (+-mm) 0.08
Course (mm) 10
accuracy_mm_metric 0.08
Imperial or Metric Product Métrique
Alesage cylindre (mm) 11
Pressure Range (bar) 40-100 psi
Poids (kg) 0.13
Force de serrage (N) 104
Gammes de produits G120
Mouvement mors Synchrone
Direct Connect Oui
Type de produit Pinces parallèles
Detecteur en option Oui
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Assistance ressorts Non
Vitesse de rotation (ms) 90
Fonction de produit Solutions de Pince
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Back to Top