Une gamme de pinces avec un faible besoin de maintenance pour les constructeurs ou integrateurs. Faible encombrement et puissance élevée avec course de 5mm à 50mm
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produitVue de l'unité :
Force de serrage (lbf)
22.9
Poids (lb)
0.46
Alesage cylindre (in)
0.43
Répétabilité (+-mm)
0.08
Course (mm)
20
accuracy_mm_metric
0.08
Force de serrage (N)
104
Imperial or Metric Product
Métrique
Pressure Range (bar)
40-100 psi
Alesage cylindre (mm)
11
Poids (kg)
0.21
Direct Connect
Oui
Type de produit
Pinces parallèles
Fonction de produit
Solutions de Pince
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince
Mouvement mors
Synchrone
Gammes de produits
G120
Plage de température standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)