Une gamme de pinces avec un faible besoin de maintenance pour les constructeurs ou integrateurs. Faible encombrement et puissance élevée avec course de 5mm à 50mm
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produitVue de l'unité :
Alesage cylindre (in)
0.98
Force de serrage (lbf)
122.8
Poids (lb)
1.41
Force de serrage (N)
558
Pressure Range (bar)
40-100 psi
Imperial or Metric Product
Métrique
Répétabilité (+-mm)
0.08
Alesage cylindre (mm)
25
accuracy_mm_metric
0.08
Course (mm)
20
Poids (kg)
0.64
Assistance ressorts
Non
Fonction de produit
Solutions de Pince
Direct Connect
Oui
Type de produit
Pinces parallèles
Vitesse de rotation (ms)
360
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Mouvement mors
Synchrone
Gammes de produits
G120
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince
Detecteur en option
Oui
Plage de température standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)