Une gamme de pinces avec un faible besoin de maintenance pour les constructeurs ou integrateurs. Faible encombrement et puissance élevée avec course de 5mm à 50mm
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produitVue de l'unité :
Alesage cylindre (in)
0.98
Force de serrage (lbf)
122.8
Poids (lb)
2.27
Alesage cylindre (mm)
25
Poids (kg)
1.03
Force de serrage (N)
558
accuracy_mm_metric
0.08
Pressure Range (bar)
40-100 psi
Répétabilité (+-mm)
0.08
Course (mm)
40
Imperial or Metric Product
Métrique
Assistance ressorts
Non
Type de produit
Pinces parallèles
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Direct Connect
Oui
Mouvement mors
Synchrone
Plage de température standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Detecteur en option
Oui
Vitesse de rotation (ms)
520
Fonction de produit
Solutions de Pince
Gammes de produits
G120
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince