Préhenseurs
Destaco’s GT Series of gripper mounts feature connect sheet metal grippers to a tri-axis transfer press tool.

GT-BGA-32B

Les adaptateurs de pince GT sont utilisés pour le montage de pinces se serrage à courbes sur l'outil de transfert.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.17
Poids (kg) 0.08
283-COUNTRY_OF_ORIGIN GB
Type de produit Adaptateur de pince
283-HTS_TARIFF_CODE 76169990
DistributorGroup End Effectors
Montage (Sensor Port) 84A2/84A3
Distributor Group - FR Prehenseurs
Gammes de produits Montage de Pince
PublishedDate 1683651327000
Embout 32B
Fonction de produit Outillage Robotique
Back to Top