Préhenseurs
Destaco’s GTA-Clamp Series of lightweight, gripper mount clamps connect sheet metal grippers to tri-axis transfer press tools.

GT-UGA-84A2-20M-A

Les dispositifs de serrage de l'adaptateur GT sont utilisés pour le montage de pinces de serrage à courbes sur l'outil de transfert.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.36
Diametre tube (in) 0.79
Diametre tube (mm) 20
Poids (kg) 0.17
Fonction de produit Outillage Robotique
Distributor Group - FR Prehenseurs
Taille tube 20 mm
PublishedDate 1683651329000
Type de produit Adaptateur de pince
Gammes de produits Montage de Pince
DistributorGroup End Effectors
Back to Top