Préhenseurs
Destaco’s GTA-Clamp Series of lightweight, gripper mount clamps connect sheet metal grippers to tri-axis transfer press tools.

GT-UGA-84A3-25M-A

Les dispositifs de serrage de l'adaptateur GT sont utilisés pour le montage de pinces de serrage à courbes sur l'outil de transfert.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.47
Diametre tube (in) 0.98
Poids (kg) 0.21
Diametre tube (mm) 25
Distributor Group - FR Prehenseurs
Type de produit Adaptateur de pince
PublishedDate 1683651329000
Taille tube 25 mm
Gammes de produits Montage de Pince
DistributorGroup End Effectors
Fonction de produit Outillage Robotique
Back to Top