Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Préhenseurs
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
HTW-1200-500
HTW-1200-500
Construction soudée de plateau avec deux plots de montage, 1 200 mm à part
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Largeur (in)
47.24
Hauteur (in)
19.69
Poids (lb)
198.5
Diametre tube (in)
1.77|2.36
Largeur (mm)
1200.0
Poids (kg)
90.04
Diametre tube (mm)
45|60
Hauteur (mm)
500.0
Gabarit de montage
4xM10 x 1.50 thru on 79.4 mm square
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Taille tube
45B or 60B
Gammes de produits
Support de Table BodyBuilder™
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Plateau de table
Matériel
Steel
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top