Préhenseurs
HTW - Pass Through Table Weldment

HTW-1400-800

Construction soudée de plateau avec deux plots de montage, 1 400 mm à part
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Largeur (in) 55.12
Diametre tube (in) 1.77|2.36
Hauteur (in) 31.5
Poids (lb) 230.71
Largeur (mm) 1400
Poids (kg) 104.65
Diametre tube (mm) 45|60
Hauteur (mm) 800
Matériel Steel
DistributorGroup End Effectors
Type de produit Plateau de table
Gammes de produits Support de Table BodyBuilder™
Distributor Group - FR Prehenseurs
Fonction de produit Outillage Robotique
Taille tube 45B or 60B
Gabarit de montage 4xM10 x 1.50 thru on 79.4 mm square
Back to Top