Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Préhenseurs
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
HTW-1400-900
HTW-1400-900
Construction soudée de plateau avec deux plots de montage, 1 400 mm à part
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
238.67
Diametre tube (in)
1.77|2.36
Largeur (in)
55.12
Hauteur (in)
35.43
Poids (kg)
108.26
Diametre tube (mm)
45|60
Largeur (mm)
1400
Hauteur (mm)
900
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Taille tube
45B or 60B
DistributorGroup
End Effectors
Type de produit
Plateau de table
Gabarit de montage
4xM10 x 1.50 thru on 79.4 mm square
Fonction de produit
Outillage Robotique
Matériel
Steel
Gammes de produits
Support de Table BodyBuilder™
Back to Top