Bride de Serrage Manuel
Destaco’s height and arm adapters are aluminum and designed to add functionality to your manual clamps.

L-217-3-01

Utilisé en combinaison avec des adaptateurs de longueur et des adaptateurs de hauteur pour un réglage flexible de la longueur, la hauteur et de la position de serrage. Montages sur des serrages manuels qui présentent des bras de serrage ouverts.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Longueur (in) 3.7
Longueur (mm) 94
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Utilisé avec Modele/Gamme 202-IL|202-UB-L|217-U-L|217-UB-L|2002-U-LS|2002-UB-LS|2017-U|2017-UB|2017-UR|2017-UBR
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Gammes de produits Accessoires Pour Éléments de Serrage
Type d'accessoires Adaptateur du bras de serrage
Type de produit Clamp Accessories
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top