Préhenseurs
Destaco’s LWT Series of lightweight tubing is engineered with aircraft grade aluminum to minimize weight and deflection.

LWT-40-1000

L'utilisation d'aluminium léger permet une optimisation du poids en liaison avec une stabilité optimale et une flexion minimale.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Diametre (in) 1.57
Diametre tube (in) 1.57
Poids (lb) 2.18
Diametre tube (mm) 40
Epaisseur cloison (mm) 3
Poids (kg) 0.99
Diametre (mm) 40
DistributorGroup End Effectors
Fonction de produit Outillage Robotique
PublishedDate 1692275272000
Type de produit Tube
Distributor Group - FR Prehenseurs
Matériel Aluminum
Gammes de produits Tubage
283-HTS_TARIFF_CODE 76082081
283-COUNTRY_OF_ORIGIN GB
Deflection linéaire 0.118
Taille tube 40 mm
Back to Top