Préhenseurs
Destaco’s M-25M-25M-M Series double bolt clamp blocks are made from aluminum, are designed for 25 mm tubes to 25 mm tubes, and are appropriate for plastics applications due to their lightweight design.

M-40M-60M-M

Consulter la gamme de produits:
CAO

Télécharger
détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 2.08
Combinaison de tubes (in) 1.57 / 2.36
Charge statique Max 4 (ft lb) 460.0
Charge statique Max 2 (ft lb) 600.0
Diametre tube (in) 1.57|2.36
Combinaison de tubes (mm) 40 / 60
Charge statique Max 1 (Nm) 813.0
max_static_clamp_load2_metric 624.0
Diametre tube (mm) 40|60
max_static_clamp_load1_metric 813.0
Charge statique Max 3 (Nm) 624.0
Poids (kg) 0.95
Type de produit Bloc de serrage
PublishedDate 1675363018000
DistributorGroup End Effectors
Taille tube 40 mm / 60 mm
Gammes de produits Bloc support de transition en croix
Fonction de produit Outillage Robotique
Matériel Aluminum
terminaison Bleu
283-HTS_TARIFF_CODE 76109090
283-COUNTRY_OF_ORIGIN GB
Distributor Group - FR Prehenseurs
Back to Top