Préhenseurs
PA - Lightweight Port Only Adaptors

PA-B32-G38-A

Les supports de ventouse PA sont prévus pour le montage de ventouses sur la structure du préhenseur.
  • 32 mm ball mount
  • Possibilité de montage standard
  • Peut être utilisé avec raccord ¼ ou comme collecteur pour plusieurs ventouses
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (oz) 3.6
Poids (g) 103
montage 32 mm Boule
Filetage couvercle (Female) G1/8"
Distributor Group - FR Prehenseurs
DistributorGroup End Effectors
Gammes de produits Adaptateur
Type de produit Support de ventouse
283-HTS_TARIFF_CODE 76109090
283-COUNTRY_OF_ORIGIN CN
Filetage couvercle (Male) G3/8"
Fonction de produit Outillage Robotique
Back to Top