Robohand Pinces
Destaco’s REP-113-P-C Series of three jaw, parallel shielded grippers feature a cam-lever design for general applications.

REP-113-P-C

Gamme de pinces parallèles 3 mors composée de 3 modèles disponibles en 2 courses chacun. Course totale de 10 à 30mm et force de 422 à 2967N. De nombreuses options sont proposées avec cette pince.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Répétabilité (+-in) 0.0008
Force de serrage (lbf) 355
Alesage cylindre (in) 3
Pressure Range (psi) 30 - 100
Course (in) 1.118
Course par mors (po) 0.59
Longueur doigts maxi (in) 5.5
Poids (lb) 5.4
Répétabilité (+-mm) 0.02
Imperial or Metric Product Métrique
Alesage cylindre (mm) 76
Course (mm) 30
Poids (kg) 2.45
Force de serrage (N) 1579
Longueur doigts maxi (mm) 140
Course par mors (mm) 15
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Assistance ressorts Optionnel
Fonction de produit Solutions de Pince
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Caractéristiques spéciales Option hydraulique
nombre de mors 3
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Mouvement mors Synchrone
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.35
Gammes de produits REP-3
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/REP3_Maintenance.pdf
Type de produit Pinces parallèles 3 mors
Back to Top