Serrage Pneumatique de Puissance
DESTACO’s RFM Series toggle action mechanism delivers reliable power to position large fixtures in place for welding and assembly applications, while also offering the flexibility of in-the-field opening angle adjustment.

RFM100

Les unités de pivotement pneumatiques de la série RFM sont utilisées dans des applications de soudure si un outillage de positionnement précis est nécessaire.
  • Angles d’ouverture des bras à 92°, 104° and 121° dans les deux sens de montage (horizontal et vertical). Vanne d’arrêt qui stoppe le mouvement en cas de perte de pression.
  • Vanne d’arrêt qui stoppe le mouvement en cas de perte de pression.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Couple maximal de sortie (ft lb) 111
Poids (lb) 66
Couple de maintien (Max) (ft-lb) 1475
Couple maximal de sortie (Nm) 150
Alesage cylindre (mm) 100
Couple de maintien (Max) (Nm) 2000
Poids (kg) 30
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Type de produit Pneumatique, avec freinage
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Gammes de produits RCM/RFM
Angle d'ouverture (deg) 92|104|121
Back to Top