Changeurs D'Outil Automatiques Et Manuels
Destaco’s RHC Series of EOA modular robot tool changers lead the industry with self-lubricating seals, pneumatic ports, precision cone positioning, and failsafe operation. A wide variety of utilities are available to quick disconnect, I/O, air, water, weld power, servo power, vacuum lines. These models feature a simple locking mechanism, high weight to payload ratio in the industry, and hard anodize for improved wear over long periods.

RHC-3-R

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Charge Max (lb) 300
Poids (lb) 3.95
Moment Maxi (in-lb) 9000
Charge max (kg) 136
Poids (kg) 1.79
Moment Maxi (Nm) 1017
Fonction de produit Outillage Robotique
PublishedDate 1670273330000
DistributorGroup End Effectors
Type de produit Base, automatique
Gammes de produits Changeurs D'Outils Automatiques - RHC
Distributor Group - FR Prehenseurs
Back to Top