Changeurs D'Outil Automatiques Et Manuels
Destaco’s RHC Series of EOA modular robot tool changers lead the industry with self-lubricating seals, pneumatic ports, precision cone positioning, and failsafe operation. A wide variety of utilities are available to quick disconnect, I/O, air, water, weld power, servo power, vacuum lines. These models feature a simple locking mechanism, high weight to payload ratio in the industry, and hard anodize for improved wear over long periods.

RHC-3-T

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 2.85
Charge Max (lb) 300
Moment Maxi (in-lb) 9000
Poids (kg) 1.29
Moment Maxi (Nm) 1017
Charge max (kg) 136
Distributor Group - FR Prehenseurs
Fonction de produit Outillage Robotique
Type de produit Base, automatique
Gammes de produits Changeurs D'Outils Automatiques - RHC
PublishedDate 1670273332000
DistributorGroup End Effectors
Back to Top