Préhenseurs
Heavy Duty Mid Mount Assembly

RM4-STS-R17

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Diametre primitif (in) 6.3
Hauteur (in) 3.74
Poids (lb) 22.9
Hauteur (mm) 95
Diametre primitif (mm) 160
Poids (kg) 10.4
Fonction de produit Outillage Robotique
Gammes de produits SpiderGrip Montage Intermédiaire Charge Lourde
Distributor Group - FR Prehenseurs
DistributorGroup End Effectors
Gabarit de montage 8x11 mm thru and 4x10 P.F. mm dowel holes on 160 mm B.C.
Type de produit Charge Grande capacité
Back to Top