Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Robohand Pinces
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
RPC-356M
RPC-356M
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Manuel d'entretien (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Course (in)
1.12
Poids (lb)
9.68
Pressure Range (psi)
20-100
Alesage cylindre (in)
4.5
Course par mors (po)
0.56
Répétabilité (+-in)
0.001
Force de serrage (lbf)
1425.0
Longueur doigts maxi (in)
6.0
Imperial or Metric Product
Métrique
Alesage cylindre (mm)
114
Répétabilité (+-mm)
0.03
Force de serrage (N)
6339.0
Longueur doigts maxi (mm)
152.0
accuracy_mm_metric
0.05
Course par mors (mm)
14.2
Course (mm)
28.4
Poids (kg)
4.43
Fonction de produit
Solutions de Pince
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Type de produit
Pinces parallèles 3 mors
Télécharger le manuel de maintenance
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RPC_Maintenance.pdf
PublishedDate
1674768798000
nombre de mors
3.0
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince
Temps de cycle (Ouvert/fermé)
0.5
Gammes de produits
RPC
Plage de température Viton
-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Plage de température standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Caractéristiques spéciales
Précision
Back to Top