Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Robohand Pinces
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
RPLC-4
RPLC-4
Pince 2 mors parallèles est de classe 10 pour salle blanche. Elle existe en 4 tailles avec une course variant de 6.4mm à 25.4mm et une force variant de 116N à 160N. Disponible en version synchronisé ou pas
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
Manuel d'entretien (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Force de serrage (lbf)
36.0
Longueur doigts maxi (in)
5.0
accuracy_in_english
0.002
Répétabilité (+-in)
0.001
Pressure Range (psi)
5-100 psi
Course (in)
1.0
Alesage cylindre (in)
0.5
Poids (lb)
0.37
Imperial or Metric Product
Impérial
Répétabilité (+-mm)
0.03
Course (mm)
25.4
Longueur doigts maxi (mm)
127.0
Poids (kg)
0.17
Alesage cylindre (mm)
12.7
Force de serrage (N)
160.0
Mouvement mors
Non synchrone disponible
PRODUCT_WEIGHT_KG
0.1700
Salle blanche
10
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Caractéristiques spéciales
Chambre propre
Plage de température Viton
-30° à 120°C (-20° à 250°F)
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince
Plage de température standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Télécharger le manuel de maintenance
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RPLC_Maintenance.pdf
Gammes de produits
RPL/RPLC
Temps de cycle (Ouvert/fermé)
0.19
PRODUCT_WEIGHT_LBS
0.37
PublishedDate
1673643771000
Type de produit
Pinces parallèles 2 mors
Fonction de produit
Solutions de Pince
nombre de mors
2.0
Accessoires de produit
OFSV-001
Vanne à sécurité intégrée (impérial)
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top