Robohand Pinces
Destaco’s RPW-625-1 Series of 2-jaw, wide body parallel grippers are designed for handling large parts that require long fingers.

RPW-375M-1

Le corps allongé de cette pince 2 mors parallèles permet de prendre de grandes pièces en toute sécurité. L'excellent guidage permet d'utilsation de mors longs. Une étanchéité évite la pollution de la pince par des particules ou autres.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Pressure Range (psi) 40-100 psi
Force de serrage (lbf) 90.0
Alesage cylindre (in) 0.87
Course (in) 1.0
Répétabilité (+-in) 0.001
Longueur doigts maxi (in) 6.0
Poids (lb) 1.3
accuracy_mm_metric 0.05
Course (mm) 25.4
Imperial or Metric Product Métrique
Longueur doigts maxi (mm) 153.0
Répétabilité (+-mm) 0.03
Poids (kg) 0.59
Force de serrage (N) 400.0
Alesage cylindre (mm) 22.2
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Mouvement mors Non synchrone disponible
Type de produit Pinces parallèles 2 mors
283-HTS_TARIFF_CODE 84799080
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Télécharger le manuel de maintenance /assets/documents/pdf/service_manuals/RPW_Maintenance-3838.pdf
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Fonction de produit Solutions de Pince
nombre de mors 2.0
Gammes de produits RPW
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.2
Caractéristiques spéciales Grande capacité
Back to Top