Robohand Modules de Rotation
Destaco�s RR-18 Series of flange output, rotary actuators feature a low profile design and bearing supported turn table.

RR-18

Ces petits, compacts et légers modules de rotation sont idéaux pour des charges jusqu'à 1.3 kg. Ils sont disponibles en standard avec des angles de 45, 90, 135 ou 180º. Option plateau étanche ou plateau inoydable étanche
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Charge inertieMaxi avec Shocks (lb-in-sec²) 0.0016
Alesage cylindre (in) 0.5
Couple maxi mi-course (in-lbs) 6.5
Couple Max à 100psi/7bars (in-lb) 6.5
Poids (lb) 0.48
Charge Max (lb) 1
Décallage (in³) 0.205
Couple maxi fin de course (in-lbs) 6.5
Couple Max à 100psi/7bars (in-lb) 6.5
Couple Max à 100psi/7bars (Nm) 0.7
Charge inertie Maxi Shocks (Nm-sec²) 0.000181
Alesage cylindre (mm) 12.7
Poids (kg) 0.22
Décallage (cm³) 3.36
Imperial or Metric Product Version impérial
Pressure Range (bar) 30-100 psi
Couple Max à 100psi/7bars (Nm) 0.7
Charge max (kg) 0.45
PublishedDate 1708008024000
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.3
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Gammes de produits RR
Mouvement (Degrees)
Rotation Maxi (Degrees) 180
Caractéristiques spéciales Collecteur optionnel
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Répétabilité ±0.02°
Type de produit Profile bas
Salle blanche 100000
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Accessoires de produit
SLKT-173V
Kit de réparation de joints Viton
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
PLFT-022
Raccord de tuyauterie - mâle M3 à tube cannelé diam. int. 2 mm
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
PLFT-021
Raccord pneumatique, vis M3 pour fixation sur tube 3 mm
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SLKT-174V
Kit de joints de collecteur pour port d’air inférieur Viton
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SLKT-173
Kit de réparation de joints Buna-N
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-013
Câble de capteur à déconnexion rapide, longueur 5 m
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OSMK-024
Kit de montage de capteur
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-010
Câble de 2 mètres M8 à déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OISN-014
Capteur inductif NPN avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
VLVF-008
Contrôles du débit tube diam. ext. M5 à 6 mm
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
VLVF-007
Contrôles du débit tube diam. ext. #10-32 à 1/4"
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OISP-014
Capteur inductif PNP avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top