Robohand Pinces
RTH - Shielded 3-Jaw Centering Parallel Gripper

RTH-3M-L

Les pinces 3 mors parallèles RTH sont idéales pour les applications de chargement / déchargement. Leur conception cartérisée empeche les copeaux et autres particules de pénetrer dans le mécanisme interne. Chaque pince est disponible en deux courses
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Longueur doigts maxi (in) 5.5
Force de serrage (lbf) 303
Force de serrage avec assistance ressorts (lb) 384
Course par mors (po) 0.32
Aspiration Max (in. Hg) 8
Alesage cylindre (in) 2.17
Poids (lb) 2.4
Répétabilité (+-in) 0.0008
Course (in) 0.63
Course (mm) 16
Course par mors (mm) 8
Force de serrage (N) 1349
Imperial or Metric Product Métrique
Longueur doigts maxi (mm) 140
Poids (kg) 1.08
Alesage cylindre (mm) 55
Force de serrage avec assistance ressorts (N) 1708
accuracy_mm_metric 0.04
Répétabilité (+-mm) 0.02
Aspiration Max (mm Hg) 20
PRODUCT_WEIGHT_KG 1.0800
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Plage de pression avec ressorts 50-100 psi
Gammes de produits RTH
Caractéristiques spéciales Grande capacité
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RTH_Maintenance.pdf
PRODUCT_WEIGHT_LBS 2.4
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.08
Assistance ressorts Optionnel
nombre de mors 3
283-HTS_TARIFF_CODE 84799070
Type de produit Pinces parallèles 3 mors
Plage de pression sans ressorts 30-100 psi
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Fonction de produit Solutions de Pince
Back to Top