Préhenseurs

STS0011-NA-2P

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.8
Cntre de la face Offset (mm) 25
Poids (kg) 0.35
Gabarit de montage 4x9H7 on 40 mm x 40 mm
Distributor Group - FR Prehenseurs
Type de produit montage de bordure
Fonction de produit Outillage Robotique
Gammes de produits SpiderGrip Support Extrémité
DistributorGroup End Effectors
Back to Top