Préhenseurs
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
STS0015-NA-2P
STS0015-NA-2P
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
0.7
Poids (kg)
0.32
Face décallée (mm)
25
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gammes de produits
SpiderGrip Support Extrémité
DistributorGroup
End Effectors
Type de produit
montage de bordure
Gabarit de montage
4x9 H7 on 80mm x 40mm
Fonction de produit
Outillage Robotique
Back to Top