Préhenseurs

STS0019-NA

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.7
Face décallée (mm) 50
Poids (kg) 0.32
DistributorGroup End Effectors
Type de produit montage de bordure
283-HTS_TARIFF_CODE 76109090
Gabarit de montage 4x8 H7 on 80mm x 40mm
Fonction de produit Outillage Robotique
PublishedDate 1689776355000
Distributor Group - FR Prehenseurs
Gammes de produits SpiderGrip Support Extrémité
Back to Top