Serrage Pneumatique de Puissance
TCC-2E - Enclosed Power Clamp

TCC-2EXX005XXX

Le nouveau serrage TCC-2E offre de nombreuses possibilités de montage en option pour Euro/Naams standards, avec un angle d'ouverture facilement réglable sur site, plusieurs tailles de vérins et un verrouillage manuel incomparable
  • Facilement ajustable sur le terrain grâce à l’ouverture du bras réglable à l’infini (jusqu’à 135°).
  • Surfaces de montage multiples pour davantage de flexibilité.
  • Déverrouillage manuel en cas de perte de pression d’air.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Consommation d'air à 72psi (ft³) 0.05
Couple de maintien (Max) (ft-lb) 960
Couple de serrage à 5 bars (ft-lb) 199
Consommation d'air à 72psi (ft³) 0.05
Poids (lb) 6.16
Alesage cylindre (in) 1.97
Poids (kg) 2.8
Consommation d'air à 5 bars (dm³) 1.6
Couple de maintien (Max) (Nm) 1300
Couple de serrage à 5 bars (Nm) 270
Alesage cylindre (mm) 50
Angle d'ouverture (deg) 5-135°
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Taille alimentation G 1/4|1/4-18 NPT
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Poignée No
Gammes de produits TCC-2E
Type de produit Pince de compensation de tolérance
Style d'étrier Bras en U (centre)
Accessoires de produit
8EL-002-1
Les câbles de capteur DESTACO pour serrages de puissance 82P3 sont conçus avec des connecteurs 5 broches droits M12x1 et un câble de 5 m [16 pi].
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
8EA-147-4
Le capteur L9 NPN de DESTACO avec connecteur 90° M12x1 est conçu pour une utilisation avec les serrages de puissance TCC-2.
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
8EA-158-4
Le capteur K8 NPN de DESTACO avec connecteur M12x1 est conçu pour une utilisation avec les serrages de puissance TCC-2.
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
8EL-003-1
Les câbles de capteur DESTACO pour serrages de puissance 82P3 sont conçus avec des connecteurs 4 broches droits M12x1 et un câble de 5 m [16 pi].
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
8EA-146-4
Le capteur L8 PNP de DESTACO avec connecteur M12x1 en ligne est conçu pour une utilisation avec les serrages de puissance TCC-2.
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
8EA-167-4
Le capteur K9 NPN de DESTACO avec connecteur M12x1 est conçu pour une utilisation avec les serrages de puissance TCC-2.
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
8EA-155-4
Le capteur N9 NPN de DESTACO avec connecteur 90° M12x1 est conçu pour une utilisation avec les serrages de puissance TCC-2.
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
8EA-154-4
Le capteur N8 NPN de DESTACO avec connecteur M12x1 en ligne est conçu pour une utilisation avec les serrages de puissance TCC-2.
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top