Préhenseurs
Destaco’s TPA Series of lightweight, transfer press adapters mount directly to removable, tri-axis transfer press rail extrusions.

TPA-30-65-LWT-A

Adaptateur pour presses de transfert TPA pour le raccordement à des rails adaptables.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Hauteur (in) 2.56
Poids (lb) 0.8
Diametre tube (in) 1.18
Poids (kg) 0.36
Hauteur (mm) 65.0
Diametre tube (mm) 30
Distributor Group - FR Prehenseurs
PublishedDate 1683651327000
Fonction de produit Outillage Robotique
Gammes de produits Bride de Montage
Taille tube 30 mm
Matériel High Strength Aluminum
DistributorGroup End Effectors
Type de produit Adaptateur pour presse de transfert
Back to Top