TPMS-45
TPMS-45
Offre un point de fixation sûr pour les pinces et les localisateurs de pince
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
1.77
Charge statique max (ft lb)
350.0
Poids (lb)
2.4
max_static_clamp_load_metric
475.0
Poids (kg)
1.1
Diametre tube (mm)
45
Charge statique max (Nm)
475.0
DistributorGroup
End Effectors
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
Gammes de produits
Accessoires de Montage BodyBuilder™
Taille tube
45B
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Fonction de produit
Outillage Robotique
Matériel
Steel
Type de produit
Montage à serrage
Back to Top