Serrage Pneumatique de Puissance
Destaco’s WK3000-120-6-1 Series of pneumatic power cylinders are the power elements of machines, tools, and other workholding devices.

WK3000-70-6-1

Ratio multiplicateur 10:1grace au leviers intérieurs Le fonctionnement s'effectue en 2 étapes : la course d'approche (la plus longue) puis ensuite la course de travail.
  • Avantage mécanique de 10:1.
  • Les deux étapes de course sont caractéristiques : la course avant permet de se déplacer sur une distance définie et la course de puissance permet une puissance amplifiée sur une courte distance.
  • Positionnement exact du cylindre lors du montage de bride sur la tête de cylindre.
  • Le cylindre fonctionne dans toutes les positions.
  • Durabilité élevée grâce au levier de verrouillage robuste et ne nécessitant pas de maintenance.
  • Contrôle de position de fin par capteur de champ magnétique.

Note: Pression de fonctionnement max. 6 bar [87 psi], min. 3 bar [44 psi]. Utiliser uniquement de l’eau propre et de l’air comprimé sans huile. La bielle du piston n’est pas sécurisée contre les torsions et ne doit pas être chargée de façon transversale.

Consulter la gamme de produits:
CAO

Télécharger
détails du produit Vue de l'unité :
Consommation d'air à 6 bars (ft³) 7.13
Plage de puissance (in) 0.236
Course retour (in) 2.76
Alesage cylindre (in) 3.35
piston_force_forward_stroke_6bar_lbf_english 674
Poids (lb) 31.5
Consommation d'air à 87 psi (ft³) 0.252
Force de serrage Max (lbf) 6744
Consommation d'air à 87 psi (ft³) 0.252
Force piston course avant à 6 bars (lbf) 674
air_consumption_double_stroke_6bar_ft_english 7.13
Poids (kg) 14.3
Plage de puissance (mm) 6
Alesage cylindre (mm) 85
Force piston course avant à 6 bars (N) 3000
Course retour (mm) 70
Force de serrage Max (N) 30000
piston_force_forward_stroke_6bar_n_metric 3000
Type de produit Tige de piston avec ajustement ISO
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Gammes de produits WK
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
PublishedDate 1701962136000
Back to Top