Ratio multiplicateur 10:1grace au leviers intérieurs Le fonctionnement s'effectue en 2 étapes : la course d'approche (la plus longue) puis ensuite la course de travail.
- Les bielles doubles protègent contre la torsion.
- Avantage mécanique de 10:1.
- Les deux étapes de course sont caractéristiques : la course avant permet de se déplacer sur une distance définie et la course de puissance permet une puissance amplifiée sur une courte distance.
- Positionnement exact du cylindre lors du montage de bride sur la tête de cylindre.
- Le cylindre fonctionne dans toutes les positions.
- Durabilité élevée grâce au levier de verrouillage robuste et ne nécessitant pas de maintenance.
- Contrôle de position de fin par capteur de champ magnétique.
Note : résistant. Utiliser uniquement de l’eau propre et de l’air comprimé sans huile. La force doit être transmise par le centre de la plaque de pression. Il est recommandé d’éviter le chargement unilatéral de la plaque de pression.
Consulter la gamme de produits: