LES BRIDES PIVOTANTES RÉDUISENT LE TAUX DE REBUT

Brand Pillar: Perspicace

Industry:

Product Lines: Brides pneumatiques pivotantes,

Related Product(s):
Destaco News & Events Image

DÉFI

Un fournisseur de support et d’écrous souffrait d’un taux de rebuts de production inacceptable en raison de l’instabilité des supports lors du processus de soudage.

SOLUTION

Une bride pneumatique pivotante modèle 8115 a été installée sur l’appareil pour fixer solidement le centre du support pendant que les écrous étaient soudés aux extrémités. La bride pivotante pneumatique est une bride idéale pour le soudage ou les environnements sales parce que la bielle de piston se rétracte jusqu’à la bride et est protégée lors du mouvement.

RÉSULTATS

Le cylindre pivotant a stabilisé le support, ce qui a permis de réduire le taux de rebut. Le temps global de mise en place de la pièce a été réduit et la qualité améliorée en raison du serrage rapide et constant de la pièce.

Back to Top