Small Payload Robot Tooling

View detailed product information and CAD drawings for DESTACO's CPI-VSA-ARVS-5-U18 : ARV Vacuum Generator | DESTACO

CPI-VSA-ARVS-5-U18

ARV® - le venturi à libération automatique original et breveté offre aux utilisateurs le vide et le soufflage les plus rapides de l’industrie avec un fonctionnement à une seule ligne, un soufflage intégré et un silencieux d’échappement intégré. La pince à vide ARV se monte directement sur tous les robots ISO 9409-50 de 10 kg. Un capteur de vide en option garantit que la pièce est correctement saisie par la pince à vide ARV.

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.22
Poids (oz) 7.76
Poids (g) 100.0
Poids (kg) 0.1
Fonction de produit Robotic Tooling
Gammes de produits ARV Vacuum Grippers
DistributorGroup End Effectors
Utilisé avec Modele/Gamme VC-xxxx-18M Vacuum cups
Type de produit ARV Vacuum Generator
Matériel Aluminum
PublishedDate 1723580908000
Back to Top