Small Payload Robot Tooling

View detailed product information and CAD drawings for DESTACO's CPI-VSA-ARVS-5-U18 : ARV Vacuum Generator | DESTACO

CPI-VSA-ARVS-5-U18

ARV® - der patentierte Auto-Release Vakuumerzeuger bietet Anwendern schnelle Vakuumerzeugung mit nur einer Druckluftleitung, integriertem Abblasen und eingebautem Schalldämpfer. Der ARV-Vakuumgreifer kann direkt an alle 10kg-Roboter mit ISO 9409-1-50-4-M6 Flansch montiert werden. Ein optionaler Vakuumsensor stellt sicher, dass das Teil vom ARV-Vakuumgreifer richtig gegriffen wird.

Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (oz) (oz) 7.76
Gewicht (lb) 0.22
Gewicht (kg) 0.1
Gewicht (g) 100.0
PublishedDate 1723580908000
Wird verwendet bei Modell/Serie VC-xxxx-18M Vacuum cups
Produktreihe ARV Vacuum Grippers
Material Aluminum
DistributorGroup End Effectors
Produktfunktion Robotic Tooling
Produkt Typen ARV Vacuum Generator
Back to Top