Small Payload Robot Tooling

View detailed product information and CAD drawings for DESTACO's CB-200-C01 : ROBOT QUICK-MOVE BASE SOLUTIONS | DESTACO

CB-200-C01

Changeurs de base pour robots Quick-Move à action rapide permettent une portabilité précise des robots entre plusieurs postes de travail pour une flexibilité et une productivité accrues. Une seule plaque de base de robot à action rapide peut être couplée à une infinité de bases de montage de poste de travail pour des applications de robot polyvalentes. Les solutions de montage standard pour robot et les configurations de montage usinées par l’utilisateur sont possibles.

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 4.4
Poids (kg) 2.0
Matériel Aluminum
Fonction de produit Robotic Tooling
PublishedDate 1718119033000
Type de produit BASE COLLAR
Gammes de produits ROBOT QUICK-MOVE BASE SOLUTIONS
cad_url_button /assets/cad-drawings/product/spr10-step-files/CB-200-C01.STEP
Utilisé avec Modele/Gamme CB-200-xxx Plates
parent_category cobot-solutions
DistributorGroup End Effectors
Back to Top