OUTILLAGE TUBULAIRE POUR LES EFFECTEURS TERMINAUX
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
Outillage robotique (fonction)
Outillage rond (gamme)
Montages de capteur d’outillage ronds (série )
GT-BGA-750-18M
GT-BGA-750-18M
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Largeur (in)
1.57
Longueur jusqu'au centre du capteur (in)
2.66
Poids (lb)
0.12
Diamètre du capteur (in)
0.71
Longueur (in)
3.58
Poids (kg)
54.7
Largeur (mm)
40.0
Longueur jusqu'au centre du capteur (mm)
67.6
Longueur (mm)
91.0
Diamètre du capteur (mm)
18.0
PublishedDate
1721831237000
Back to Top