Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
OUTILLAGE TUBULAIRE POUR LES EFFECTEURS TERMINAUX
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
Outillage robotique (fonction)
Outillage rond (gamme)
Montages de capteur d’outillage ronds (série )
GT-BGA-750-42M
GT-BGA-750-42M
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Longueur (in)
4.21
Diamètre du capteur (in)
1.65
Poids (lb)
0.15
Largeur (in)
2.36
Longueur jusqu'au centre du capteur (in)
2.98
Diamètre du capteur (mm)
42.0
Longueur (mm)
107.0
Largeur (mm)
60.0
Poids (kg)
67.3
Longueur jusqu'au centre du capteur (mm)
75.6
PublishedDate
1721830772000
Back to Top