ANGLE DROIT, INDEXEURS ROTATIFS AVEC MONTAGE UNIVERSEL – SÉRIE RA
Les indexeurs d’angle droit de la série RA de CAMCO sont idéals pour les applications de cadran ou les applications de type actionnement comme l’entraînement d’un convoyeur en ligne ou d’un attelage. Ces modèles se caractérisent par un entraxe fixe entre l’entrée et la sortie, une came de commande trempée et une conception compacte nécessitant une utilisation minimale de l’espace au sol. Ces modèles sont également conçus avec un mouvement sinusoïdal modifié, précontraint et « centré sur l’arête » permettant une accélération et une décélération fluides en douceur un positionnement de précision. Contactez nos experts pour obtenir des informations sur le montage universel !
Marchés : Aérospatiale, automobile,aliment et emballage, biens de Consommation, science de la vie