PRODUCTION VERTE

greenproductionglobalemissionsbysector

PRODUCTION VERTE : MOINS D’ÉMISSIONS DE CO₂ LORS DE LA FABRICATION

Plus de 20 % des émissions mondiales de CO₂ sont produites par l’industrie de transformation et sont donc significativement plus élevées que celles du secteur des transports. Cela représente 14 % de la consommation mondiale de CO2.

Par conséquent, les entreprises concernées doivent donc aborder le sujet de la réduction des gaz à effet de serre avec d’autant plus de détermination. En outre, les réglementations légales sont également de plus en plus exigeantes.

DESTACO les accompagne sur le chemin vers une « production verte » à l’aide de solutions d’automatisation efficaces. L’objectif : Combiner stabilité économique et durabilité.

Réduction des émissions de CO₂ grâce aux solutions d’automatisation de DESTACO

Nous voyons un gros potentiel dans la substitution de l’air comprimé, qui reste la source d’énergie la plus répandue dans l’industrie et l’artisanat. Environ 7 % de la consommation d’électricité industrielle en Allemagne est dépensée pour cela.

Avec son large portefeuille de solutions électriques d’automatisation et d’assemblage, DESTACO propose des solutions pour apporter plus d’efficacité dans la production.

Les préhenseurs électriques ROBOHAND de DESTACO qui ne nécessitent pas d’entretien, garantissent des émissions sonores et des coûts de maintenance bien inférieurs aux préhenseurs pneumatiques usuels, ainsi qu’une meilleure fiabilité. De plus, ils sont plus rapides à installer et polluent moins l’environnement.

Grâce à leur conception, les actionneurs rotatifs électriques de DESTACO combinent, dans leur boîtier compact, des économies de poids et d’énergie.

Avec l’ EcoCup™, DESTACO dispose du premier aspirateur à vide électriquement actionné disponible sur le marché. Équipée de la technologie ecoSmart, cette ventouse permet l’utilisation de nombreuses applications « Pick-and-place ».

Vous avez besoin de plus d’informations ? Demandez à nos experts et demandez votre devis dès aujourd’hui !

Vue
Application
Groupe
Back to Top