Destaco Logo

RPB-26M-NS - RPB Serie - 2- Backen-Pneumatik-Parallelgreifer

Serie ansehen:

RPB Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)14.5
  • Höhe (mm)129.00
  • Länge (mm)590.50
  • Weite (mm)88.90

Technische Daten

  • Druckbereich (bar)1.4 - 7 bar
  • Hub (mm)152.4
  • BeigestelltNein
  • Temperaturbereich Standard-30° bis 150°C

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Handle ColorRed
  • MarkeRobohand
  • Produkttypen2- Backen-Pneumatik-Parallelgreifer
  • ZubehörOSMK-079|OISP-017|OISN-017|CABL-014|OFSV-006|PLFT-024
Ähnliche Produkte