
PNEUMATISCHE KRAFTSPANNER AUS ALUMINIUM FÜR MONTAGE UND HANDLING – SERIE 82L-4

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.42
Technische Daten
- Maximales Haltemoment (Nm)50.0
- BeigestelltNein
- KonfigurationSpannarm horizontal
- Port SizeM5
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Hand LeverNo
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenKraftspanner
- SpannarmausführungU-Spannarme (mittig)
- Zubehör8JG-403-1-01|8EA-109-1|82ZB-004-1
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel
Serie 301/311
301 - Verschlu¿spanner
Serie 330/351/371/381
371 - Verschlu¿spanner
Serie 324/334/344/374
374 - Verschlu¿spanner
Serie 385
385 - Verschlu¿spanner
Serie 425/435
435 - Spannzangen
Serie 460/480
482 - Spannzange
Serie 8700
8725 - 8700 - Pneumatischer Hebelspanner
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel