Destaco Logo

602106-M - Zubeh¿r zur Befestigung - Schubstangenspanner

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)0.1587572
  • Höhe (mm)39.88
  • Länge (mm)59.94
  • Weite (mm)39.88
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • BeigestelltNein
  • Zölliges oder metrisches ProduktMetrisches

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenGehäuse mit Gewinde
  • Serie verwendet auf602
  • Wird verwendet bei Modell/Serie602|602-MM
  • Zubehör-TypBefestigung für Schubsbraungenspanner
Ähnliche Produkte