Destaco Logo

SCHRITTGETRIEBE FÜR HOHE DREHMOMENTE UND BEENGTE RÄUME - SERIE RR

RR-28-90-CR-V - RR Serie - Pneumatik-Schrittgetriebe

Serie ansehen:

RR Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)0.65
  • Höhe (mm)33.30
  • Länge (mm)85.70
  • Weite (mm)83.10

Technische Daten

  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Handle ColorRed
  • MarkeRobohand
  • ProdukttypenPneumatik-Schrittgetriebe
  • ZubehörCABL-010|CABL-013|VLVF-008|SLKT-173|SLKT-174V|SLKT-174V|SLKT-173V|SLKT-173V|VLVF-007|PLFT-022|PLFT-021|OISP-014|OISN-014|OSMK-024
Ähnliche Produkte