Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)77.47
- Largeur (mm)57.15
- Longueur (mm)179.32
- Poids (kg)0.89
Détails techniques
- course piston (mm)50.8
- Effort de maintien maximum (N)11100
- Hauteur piston (mm)20.6
- Fourni?Non
- Goupille (recommandé)210203-M
- Imperial or Metric ProductMétrique
- PlungerRound
- Poussée pistonM10
Informations sur le produit
- Accessoires237943-M
- Couleur de la poignéeRouge
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Matériel standardAcier inoxydable
- Product TypeStraight-Line Action Clamp
- Style de base de montageFlange
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir
Série 518
518 - Serrage vertical
Série 460/480
484 - Pince de serrage
Série 548/578
548 - Serrage vertical
Série 603/608
603/608 - Serrage droit
Série 527
527 - Serrage vertical
Série 602/604/624
604 - Serrage a poussoir
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical