Serie ansehen:
Serie 330/351/371/381Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.85
- Höhe (mm)67.31
- Länge (mm)373.60
- Weite (mm)66.80
Technische Daten
- Haken Einstellbarer Bereich (mm)23.9
- Maximale Haltekraft (N)3340
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage AusführungAbgewinkelt
- GrifffarbeRot
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenVerschlussspanner
- Spannhaken AusführungSpannhaken
- Standard-MaterialEdelstahl
- Zubehör371915-M-50
- ZusatzverriegelungJa
Ähnliche Produkte
Serie 323/331/341
341-SS-M-50 - Verschlussspanner, Version 341-SS, Haken 50 mm länger
Serie 330/351/371/381
351-SS-M-50 - Verschlussspanner, horizontal, klein, Edelstahl, Haken 50 mm länger
Serie 323/331/341
331-SS-M-50 - Verschlussspanner, Version 331-SS, Haken 50 mm länger
Serie 330/351/371/381
371-R-M-50 - Verschlussspanner, horizontal, klein, Version 371-R, Haken 50 mm länger